Danfoss logo
FPHE5_030N5004

Preheaters, FPHE 5, 6 kg/h, PTC element: 1 x 50, Thermostat: 60/32

030N5067

FPHE 5

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Element PTC1 x 50
EU RoHS izjeme7(c)-I
Ime izdelka v dokumentu SCIPOil preheater FPHE 10
Količina v pakiranju50 pc
Material DescriptionOil preheater FPHE 5
Napajalna napetost [V]230.0 V
Napajalna napetost [V] [Maks]255.0 V
Napajalna napetost [V] [Min]180.0 V
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OpisFPHE 5
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Premer vratu [mm]18.5 mm
PriključkiG 1/8
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovPreheaters
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEIntertek Semko
Št. dokumenta SCIPa3d8754f-6209-413f-b077-51e1d3e96389
Temperatura izklopa [°C]32 °C
Termostat60/32
Vklopna temperatura [°C]60 °C
Vrsta izdelkaFPHE 5
Vsebuje baterijeNo
Zaporni ventiliNo
Zmogljivost [kg/h]6.00 kg/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.105 Kilogram
Neto masa0.104 Kilogram
Volume0.143 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425091506
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm