Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32
030N5012
FPHE 10
030N5012
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Element PTC | 2 x 120 |
| EU RoHS izjeme | 7(c)-I |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil preheater FPHE 10 |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Material Description | Oil preheater FPHE 10 |
| Napajalna napetost [V] | 230.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Maks] | 255.0 V |
| Napajalna napetost [V] [Min] | 180.0 V |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | FPHE 10 |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Premer vratu [mm] | 18.5 mm |
| Priključki | G 1/8 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Preheaters |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEIntertek Semko |
| Št. dokumenta SCIP | bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af |
| Temperatura izklopa [°C] | 32 °C |
| Termostat | 60/32 |
| Vklopna temperatura [°C] | 60 °C |
| Vrsta izdelka | FPHE 10 |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaporni ventili | No |
| Zmogljivost [kg/h] | 12.00 kg/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.233 Kilogram |
| Neto masa | 0.141 Kilogram |
| Volume | 0.19 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425092008 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |