Photo Units, UV, Sensitivity: Normal (black), Housing: Standard
057H7051
PHOTO UNIT TYPE UV1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: Fotocelice
057H7051
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [mm] | 300 mm |
| Dolžina ohišja [mm] | 90 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Material Description | Del - Photo unit type UV1 1/10PC |
| Občutljivost | Normal (black) |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Ohišje | Standard |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE UV1 |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Photo Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | UV |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.038 Kilogram |
| Neto masa | 0.034 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.106 Liter |
| EAN/UPC | 5702425080609 |