Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 500, Housing: Standard
057H7315
PHOTO UNIT TYPE LDS
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
057H7315
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [mm] | 500 mm |
| Dolžina ohišja [mm] | 50 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 100 pc |
| Material Description | Photo unit type LDS OEM |
| Občutljivost | Extra high (light blue) |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Ohišje | Standard |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE LDS |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Out of scope |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Photo Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | LDS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.031 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.18 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157585 |