Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 230, Housing: Standard

057H7313

PHOTO UNIT TYPE LDS
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [mm]230 mm
Dolžina ohišja [mm]50 mm
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju100 pc
Material DescriptionPhoto unit type LDS OEM
ObčutljivostExtra high (light blue)
Oblika pakiranjaIndustrial pack
OhišjeStandard
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULOut of scope
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPhoto Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaLDS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.016 Kilogram
Neto masa0.014 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.189 Liter
EAN/UPC5702425157561