Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 800, Housing: Long
057H7111
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
057H7111
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [mm] | 800 mm |
| Dolžina ohišja [mm] | 66 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 5 pc |
| Material Description | Flame sensor LDS, 800mm |
| Občutljivost | Extra high (light blue) |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Ohišje | Long |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Out of scope |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Photo Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | LDS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.041 Kilogram |
| Neto masa | 0.022 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157653 |