Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 350, Housing: Extra long
057H7110
PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Če iščete podoben izdelek, lahko preverite druge možnosti znotraj iste vrste izdelka, tako da obiščete stran vrste izdelka.: LD / LDS
057H7110
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [mm] | 350 mm |
| Dolžina ohišja [mm] | 105 mm |
| EU RoHS izjeme | No |
| Količina v pakiranju | 5 pc |
| Material Description | Flame sensor LDS, 350mm |
| Občutljivost | Extra high (light blue) |
| Oblika pakiranja | Multi pack |
| Ohišje | Extra long |
| Opis | PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS) |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Out of scope |
| Product line | Burner Components |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Photo Units |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Vrsta izdelka | LDS |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.024 Kilogram |
| Neto masa | 0.022 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.097 Liter |
| EAN/UPC | 5702425157646 |