Danfoss logo
Photo unit group picture

Photo Units, LDS, Sensitivity: Extra high (light blue), Cable length [mm]: 600, Housing: Long

057H7109

PHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dolžina kabla [mm]600 mm
Dolžina ohišja [mm]66 mm
EU RoHS izjemeNo
Količina v pakiranju5 pc
Material DescriptionFlame sensor LDS, 600mm
ObčutljivostExtra high (light blue)
Oblika pakiranjaMulti pack
OhišjeLong
OpisPHOTO UNIT TYPE LDS (MULTIPACK 10X5 PCS)
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovPhoto Units
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCE
Vrsta izdelkaLDS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.022 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.097 Liter
EAN/UPC5702425157639