Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 80 °, Hollow

030H8864

0.65GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.65 gph 80° H CEN Blister
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.65GAL 80H CEN - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD H
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]2.67 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.65 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.028 Kilogram
Neto masa0.027 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425049620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm