Oil Nozzles, OD H, 0.3 gal/h, 1.15 kg/h, 80 °, Hollow
030H8852
0.30GAL 80H OD - 50 PCS. BLISTER
030H8852
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| Čistilni kos [µm] | 30 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 80 ° |
| Material Description | Nozzle 0.30 gph 80° H OD Blister ** |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 0.30GAL 80H OD - 50 PCS. BLISTER |
| označevanje vzorca pršenja | H |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | ecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53 |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Sinter |
| Vrsta izdelka | OD H |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [kg/h] | 1.15 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.30 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.032 Kilogram |
| Neto masa | 0.031 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425054976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |