Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oil Nozzles, OD H, 1.5 gal/h, 5.84 kg/h, 80 °, Hollow

030H8628

1.50GAL 80H CHINA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 1.50 gph 80° H China **
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.50GAL 80H CHINA
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD H
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]5.84 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.50 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425059087
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm