Oil Nozzles, OD H, 1.75 gal/h, 6.55 kg/h, 60 °, Hollow
030H6930
1.75GAL 60H CEN
030H6930
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | Yes |
| Čistilni kos [µm] | 75 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 1.75 gph 60° H CEN |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 1.75GAL 60H CEN |
| označevanje vzorca pršenja | H |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | a7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Sinter |
| Vrsta izdelka | OD H |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [kg/h] | 6.55 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 1.75 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.033 Kilogram |
| Neto masa | 0.032 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425017346 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |