Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.75 gal/h, 2.94 kg/h, 60 °, Hollow

030H6916

0.75GAL 60H CEN

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.75 gph 60° H CEN
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.75GAL 60H CEN
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD H
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]2.94 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.75 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425017209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm