Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Hollow

030H4924

1.25GAL 45H CEN

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° H CEN **
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.25GAL 45H CEN
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD H
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]4.71 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.25 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425016684
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm