Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Solid

030F8920

1.00GAL 80S CEN

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° S CEN
Moč [kW]0.0 kW
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.00GAL 80S CEN
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPa7055499-33bd-49e7-a364-0e169ee15b9d
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD S
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]3.72 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425017308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm