Oil Nozzles, OD S, 0.35 gal/h, 1.35 kg/h, 80 °, Solid
030F8103
0.35GAL 80S OD
030F8103
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| Čistilni kos [µm] | 30 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Kot pršenja [°] | 80 ° |
| Material Description | Nozzle 0.35 gph 80° S OD ** |
| Moč [kW] | 0.0 kW |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 0.35GAL 80S OD |
| označevanje vzorca pršenja | S |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | 60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5 |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Sinter |
| Vrsta izdelka | OD S |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 1.35 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.35 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.035 Kilogram |
| Neto masa | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425042959 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |