Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Solid

030F6882

2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 2.00 gph 60° S OD Blister
Moč [kW]0.0 kW
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis2.00GAL 60S OD - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraMonel strainer
Vrsta izdelkaOD S
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]7.42 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]2.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.032 Kilogram
Neto masa0.031 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425049323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm