Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 60 °, Solid

030F6862

0.60GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F OEM - Nozzle 0.30-0.60 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 60° S CEN Blister
Moč [kW]0.0 kW
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.60GAL 60S CEN - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPecac5e6b-f9a1-496f-a813-010fd3b09c53
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD S
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]2.37 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.60 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425047459
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm