Danfoss logo
OD China nozzle strainer

Oil Nozzles, OD S, 2.5 gal/h, 9.29 kg/h, 60 °, Solid

030F6636

2.50GAL 60S CHINA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 2.50 gph 60° S China
Moč [kW]0.0 kW
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis2.50GAL 60S CHINA
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraMonel strainer
Vrsta izdelkaOD S
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]9.29 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]2.50 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.035 Kilogram
Neto masa0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424052942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm