Danfoss logo
OD China nozzle sinter

Oil Nozzles, OD S, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 60 °, Solid

030F6620

1.00GAL 60S CHINA

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 60° S China
Moč [kW]0.0 kW
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.00GAL 60S CHINA
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPc3d7526f-b5d6-4788-b1ed-09e0d8994c30
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD S
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]3.72 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.032 Kilogram
Neto masa0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425057533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm