Danfoss logo
OD-S nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD S, 9 gal/h, 35.4 kg/h, 60 °, Solid

030F6158

9.00GAL 60S OD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 7.00-9.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 9.00 gph 60° S OD**
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis9.00GAL 60S OD
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP170b6cce-a9a1-49c5-83bd-d11816627eeb
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraMonel strainer
Vrsta izdelkaOD S
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]35.40 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]9.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425030642
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm