Danfoss logo
OD 030F6916

Oil Nozzles, OD S, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 30 °, Solid

030F3112

0.60GAL 30S OD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]30 °
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 30° S OD **
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.60GAL 30S OD
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD S
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]2.37 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.60 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425004452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm