Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Semi solid

030B8803

0.60 GAL 80° B OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.60 GPH 80° B OD Blister **
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.60 GAL 80° B OD - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPbafb82bc-5502-45ef-b71f-d685a25d9a11
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD B
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]2.37 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.60 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.032 Kilogram
Neto masa0.023 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425243264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm