Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Semi solid
030B8713
2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER
030B8713
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| Čistilni kos [µm] | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OD Nozzle (1) |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 2.00 gph 60° B OD Blister |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 2.00GAL 60 B OD - 50 PCS. BLISTER |
| označevanje vzorca pršenja | B |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Monel strainer |
| Vrsta izdelka | OD B |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Semi solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 2.00 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.034 Kilogram |
| Neto masa | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424228149 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |