Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 1.25 gal/h, 4.71 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8659

1.25GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD B OEM- Nozzle 1.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 1.25 gph 45° B OD Blister**
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.25GAL 45B OD - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP9e8c05db-7208-4004-ad5e-feb3477a5d7d
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD B
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]4.71 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.25 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.029 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425082702
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm