Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, OD H, 0.32 gal/h, 1.27 kg/h, 80 °, Hollow

030B8543

0.32GAL 80H V - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F - Nozzle 0.20-0.60 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.32 gph 80° H V ** Blister L32
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.32GAL 80H V - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP60443ff0-bca5-4a5e-b5fc-1320efb5ecd5
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD H
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]1.27 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.32 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425093319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm