Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 7.5 gal/h, 29.8 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8520

7.50GAL 45B (NO TEST) 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD B OEM- Nozzle
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 7.50 gph 45° B (no test)
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis7.50GAL 45B (NO TEST) 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaOD B
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]29.80 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]7.50 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.024 Kilogram
Neto masa0.023 Kilogram
Volume0.026 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425058417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm