Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 45 °, Semi solid

030B8502

15.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD B OEM- Nozzle 6.50-15.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 45° B (no test) Blister
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis15.00GAL 45B (NO TEST) - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP2f422372-944a-4f60-b35a-2df235377320
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaOD B
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]60.44 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]15.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.025 Kilogram
Neto masa0.024 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425049019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm