Oil Nozzles, OD B, 31.5 gal/h, 122.5 kg/h, 60 °, Semi solid
030B1155
31.50GAL 60B CHINA
030B1155
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | CN Nozzles |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 31.50 gph 60° B China |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 31.50GAL 60B CHINA |
| označevanje vzorca pršenja | B |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | 4281f979-29a4-44df-ab12-bbbc5223a0f8 |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | OD B |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Semi solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 122.50 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 31.50 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.027 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.025 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058479 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |