Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.4 kg/h, 60 °, Semi solid
030B1143
15.00GAL 60B CHINA
030B1143
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 15.00 gph 60° B China |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 15.00GAL 60B CHINA |
| označevanje vzorca pršenja | B |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | None |
| Vrsta izdelka | OD B |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Semi solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 60.40 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 15.00 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.026 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.026 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |