Danfoss logo
OD-B nozzle, strainer

Oil Nozzles, OD B, 10 gal/h, 37.66 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0235

10.00GAL 80B OD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]140
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 10.00 gph 80° B OD **
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis10.00GAL 80B OD
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraMonel strainer
Vrsta izdelkaOD B
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]37.66 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]10.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.033 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425012259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm