Danfoss logo
OD 030B0055

Oil Nozzles, OD B, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 80 °, Semi solid

030B0207

1.00GAL 80B OD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]75
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 80° B OD **
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.00GAL 80B OD
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaOD B
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]3.72 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa33 Gram
Neto masa32 Gram
Volume0.025 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425007354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm