Danfoss logo
OD-B nozzle

Oil Nozzles, OD B, 15 gal/h, 60.44 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0143

15.00GAL 60B OD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD - Nozzle - 12.00-32.00 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 15.00 gph 60° B OD
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis15.00GAL 60B OD
označevanje vzorca pršenjaB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP21e3e541-16e1-47f4-9b1f-b4c4f1399730
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraNone
Vrsta izdelkaOD B
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSemi solid
Zmogljivost [kg/h]60.44 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]15.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.027 Kilogram
Neto masa0.026 Kilogram
Volume0.02 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425010941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm