Oil Nozzles, LE, 0.6 gal/h, 2.17 kg/h, 20 °, Solid
030F2412
0.60GAL 20R ROTRIX
030F2412
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| Čistilni kos [µm] | 30 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OD ROTRIX Nozzle |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 15 pc |
| Kot pršenja [°] | 20 ° |
| Material Description | Nozzle 0.60 gph 20R Rotrix |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis | 0.60GAL 20R ROTRIX |
| označevanje vzorca pršenja | VTB |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | f40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62 |
| Ventil proti kapljanju LE | Yes |
| Vrsta filtra | Sinter |
| Vrsta izdelka | LE |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 2.17 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.60 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.059 Kilogram |
| Neto masa | 0.058 Kilogram |
| Volume | 0.065 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425023477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |