Danfoss logo
030F2408_Rotrix_Nozzle_20R

Oil Nozzles, LE, 0.5 gal/h, 1.65 kg/h, 20 °, Solid

030F2408

0.50GAL 20R ROTRIX

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD ROTRIX Nozzle
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju15 pc
Kot pršenja [°]20 °
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 20R Rotrix
OblikaConical
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis0.50GAL 20R ROTRIX
označevanje vzorca pršenjaVTB
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 2.20 cSt, 820 kg/m³
Št. dokumenta SCIPf40c0696-9838-4e28-b663-fc6015ee3e62
Ventil proti kapljanju LEYes
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaLE
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]1.65 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.50 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.06 Kilogram
Neto masa0.059 Kilogram
Volume0.065 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425023507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm