Danfoss logo
OD 030H8916

Oil Nozzles, LE, 0.4 gal/h, 1.3 kg/h, 80 °, Hollow

030B0439

0.40GAL 80H LE V

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° H LE
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.40GAL 80H LE V
označevanje vzorca pršenjaH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Št. dokumenta SCIPcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
Ventil proti kapljanju LEYes
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaLE
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]1.30 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.40 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.035 Kilogram
Neto masa0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425046902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm