Oil Nozzles, KH, 1.4 gal/h, 5.15 L/h, 60 °, Hollow
030H6227
1.40GAL 60KH
030H6227
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| Čistilni kos [µm] | 140 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | OD Nozzle (1) |
| Kapaciteta [l/h] | 5.15 L/h |
| Količina v pakiranju | 10 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 1.40 gph 60° KH |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 1.40GAL 60KH |
| označevanje vzorca pršenja | KH |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Burner Components |
| Referenčna točka | 7.0 bar, 1.7 cSt, 790 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Monel strainer |
| Vrsta izdelka | KH |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [kg/h] | 0.00 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 1.40 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.035 Kilogram |
| Neto masa | 0.034 Kilogram |
| Volume | 0.024 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425003431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |