Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.6 gal/h, 2.37 kg/h, 80 °, Solid

030F9912

0.60GAL 80SR CEN

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD-HR/SR Nozzle
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.60 gph 80° SR CEN **
OblikaRound
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.60GAL 80SR CEN
označevanje vzorca pršenjaSR
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaSR
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]2.37 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.60 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.038 Kilogram
Neto masa0.037 Kilogram
Volume0.02 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425032585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm