Danfoss logo
SR 030F7908

Oil Nozzles, SR, 0.5 gal/h, 1.87 kg/h, 60 °, Solid

030F7858

0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPOD-HR/SR Nozzle
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju50 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material DescriptionNozzle 0.50 gph 60° SR CEN Blister **
OblikaRound
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.50GAL 60SR CEN - 50 PCS. BLISTER
označevanje vzorca pršenjaSR
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIPaee35f8c-910d-4bb2-be2d-092ba1a38cdc
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaSR
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]1.87 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.50 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.033 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.023 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425048616
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm