Danfoss logo
HFD 030H8008

Oil Nozzles, HFD, 0.6 gal/h, 2.31 kg/h, 80 °, Hollow

030H8012

0.60GAL 80HFD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]30-40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju12 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material Description0.60GAL 80HFD
OblikaRound
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis0.60GAL 80HFD
označevanje vzorca pršenjaHFD
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraDouble filter (sinter)
Vrsta izdelkaHFD
Vrsta materialaSteel
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]2.31 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.60 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.025 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.018 Liter
EAN/UPC5702425063800