Oil Nozzles, HFD, 0.45 gal/h, 1.74 kg/h, 80 °, Hollow
030H8006
0.45GAL 80HFD
030H8006
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | Yes |
| Čistilni kos [µm] | 30-40 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | No |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 12 pc |
| Kot pršenja [°] | 80 ° |
| Material Description | 0.45GAL 80HFD |
| Oblika | Round |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis | 0.45GAL 80HFD |
| označevanje vzorca pršenja | HFD |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | UKCA |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Double filter (sinter) |
| Vrsta izdelka | HFD |
| Vrsta materiala | Steel |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [kg/h] | 1.74 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.45 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.028 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.019 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064302 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |