Danfoss logo
HD 030H4022

Oil Nozzles, HD, 1.75 gal/h, 6.69 kg/h, 60 °, Hollow

030H6030

1.75GAL 60HD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilna mrežica120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPD-Steel Nozzles - HD
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju12 pc
Kot pršenja [°]60 °
Material Description1.75GAL 60HD
OblikaRound
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis1.75GAL 60HD
označevanje vzorca pršenjaHD
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraStainless strainer
Vrsta izdelkaHD
Vrsta materialaSteel
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]6.69 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.75 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.031 Kilogram
Neto masa0.025 Kilogram
Volume0.016 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425064500
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm