Oil Nozzles, HD, 1.65 gal/h, 6.4 kg/h, 60 °, Hollow
030H6029
1.65GAL 60HD
030H6029
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | Yes |
| Čistilna mrežica | 120 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | D-Steel Nozzles - HD |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 12 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | 1.65GAL 60HD |
| Oblika | Round |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis | 1.65GAL 60HD |
| označevanje vzorca pršenja | HD |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | 752c33e5-e7ce-4fc7-a03f-19be3adeaa1a |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Stainless strainer |
| Vrsta izdelka | HD |
| Vrsta materiala | Steel |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Hollow |
| Zmogljivost [kg/h] | 6.40 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 1.65 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.031 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425063930 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |