Danfoss logo
SD 030F4030

Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 80 °, Solid

030F8032

2.00GAL 80SD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilna mrežica120
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPD-Steel Nozzles - SD
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju12 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material Description2.00GAL 80Sd
OblikaRound
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis2.00GAL 80SD
označevanje vzorca pršenjaSD
Oznaka CEYes
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCE
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraStainless strainer
Vrsta izdelkaSD
Vrsta materialaSteel
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]7.56 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]2.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.031 Kilogram
Neto masa0.025 Kilogram
Volume0.017 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425064340
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm