Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.65 gal/h, 2.51 kg/h, 80 °, Solid

030F8014

0.65GAL 80SFD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENYes
Čistilni kos [µm]30-40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju12 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material Description0.65GAL 80SFD
Moč [kW]0.0 kW
OblikaRound
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis0.65GAL 80SFD
označevanje vzorca pršenjaSFD
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Karakteristika
Vrednost
Product lineBurner Components
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraDouble filter (sinter)
Vrsta izdelkaSFD
Vrsta materialaSteel
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]2.51 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.65 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.029 Kilogram
Neto masa0.025 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.019 Liter
EAN/UPC5702425063688