Oil Nozzles, SD, 2 gal/h, 7.56 kg/h, 45 °, Solid
030F4032
2.00GAL 45SD
030F4032
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| CEN | No |
| Čistilna mrežica | 120 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | D-Steel Nozzles - SD |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 12 pc |
| Kot pršenja [°] | 45 ° |
| Material Description | 2.00GAL 45SD |
| Oblika | Round |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Opis | 2.00GAL 45SD |
| označevanje vzorca pršenja | SD |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | 8a22f537-43f0-416f-ab83-2907fb191ff1 |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Stainless strainer |
| Vrsta izdelka | SD |
| Vrsta materiala | Steel |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 7.56 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 2.00 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.031 Kilogram |
| Neto masa | 0.025 Kilogram |
| Volume | 0.017 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425064296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |