Danfoss logo
SFD 030F8008

Oil Nozzles, SFD, 0.35 gal/h, 1.38 kg/h, 45 °, Solid

030F4003

0.35GAL 45SFD

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]30-40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju12 pc
Kot pršenja [°]45 °
Material Description0.35GAL 45SFD
OblikaRound
Oblika pakiranjaSingle pack
Opis0.35GAL 45SFD
označevanje vzorca pršenjaSFD
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Specifikacija10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraDouble filter (sinter)
Vrsta izdelkaSFD
Vrsta materialaSteel
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]1.38 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.35 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.03 Kilogram
Neto masa0.025 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.018 Liter
EAN/UPC5702425063473