Danfoss logo
EH 030H8312

Oil Nozzles, EH, 0.85 gal/h, 2.55 kg/h, 80 °, Hollow

030H8318

0.85GAL 80EH

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F E - Nozzle 0.65-1.10 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.85 gph 80° EH
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.85GAL 80EH
označevanje vzorca pršenjaEH
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Št. dokumenta SCIP128fcc57-49a6-4de2-b90b-f71eda76684c
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaEH
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaHollow
Zmogljivost [kg/h]2.55 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.85 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.032 Kilogram
Volume0.024 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425021312
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm