Danfoss logo
ES 030F8308

Oil Nozzles, ES, 0.4 gal/h, 1.2 kg/h, 80 °, Solid

030F8304

0.40GAL 80ES

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]45
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP30 H F E - Nozzle 0.40-0.60 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]80 °
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° ES
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis0.40GAL 80ES
označevanje vzorca pršenjaES
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³
Št. dokumenta SCIPbc812aa0-0b94-4cd9-a8ac-e935e3957fb7
Ventil proti kapljanju LENo
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaES
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]1.20 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]0.40 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.035 Kilogram
Neto masa0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425014024
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm