Oil Nozzles, ES, 0.75 gal/h, 2.25 kg/h, 60 °, Solid
030F6386
0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER
030F6386
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Čistilni kos [µm] | 45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(c) |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | 30 HFE OEM - Nozzle 0.65-1.10 gph |
| Kapaciteta [l/h] | 0.00 L/h |
| Količina v pakiranju | 50 pc |
| Kot pršenja [°] | 60 ° |
| Material Description | Nozzle 0.75 GPH 60° ES Blister |
| Oblika | Conical |
| Oblika pakiranja | Industrial pack |
| Opis | 0.75 GAL 60° ES - 50 PCS. BLISTER |
| označevanje vzorca pršenja | ES |
| Oznaka CE | No |
| Oznaka UL | No |
| Product line | Burner Components |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Referenčna točka | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil Nozzles |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Specifikacija | 8.0 bar, 1.65 cSt, 790 kg/m³ |
| Št. dokumenta SCIP | e84078d1-39bf-40c0-9626-670a6871a338 |
| Ventil proti kapljanju LE | No |
| Vrsta filtra | Sinter |
| Vrsta izdelka | ES |
| Vrsta materiala | Brass |
| Vsebuje baterije | No |
| Vzorec pršenja | Solid |
| Zmogljivost [kg/h] | 2.25 kg/h |
| Zmogljivost [USgal/h] | 0.75 gal/h |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.03 Kilogram |
| Neto masa | 0.027 Kilogram |
| Volume | 0.023 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425243318 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |